Connessione a innesto per adattatori per dispositivi di protezione

Codice prodotto: SV 9342.720

Utilizzati per ampliare la larghezza utile.

Codice prodotto:
SV 9342.720
Descrizione prodotto
Utilizzati per ampliare la larghezza dell'adattatore CB da 140 mm a 190 mm.
Materiale
ABS
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale per il collegamento dell'interruttore di potenza Siemens VL630 (tripolare)
Nota
Per ampliare un adattatore per apparecchi sono necessari 4 pezzi.
Adatto per nr. d'ord.
9345.700
9345.710
9345.720
9345.730
Dimensioni
Larghezza: 25 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,504 kg
Peso lordo
0,56 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177503830
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
KI T Di Estensione L=25mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
General technical information