- Codice prodotto:
- SV 9345.604
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Cavi di collegamento
Inserti scorrevoli
- Corrente nominale max.
- 250 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 4~
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Interruttore max. 250 A, DIVQ/7
- Connessione cavi
- superiore
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Nota
- Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Numero dei poli
- 4 poli
- Dimensioni
- Larghezza: 140 mm
Altezza: 310 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Per produttori (tipo)
- ABB (T3S, XT3)
- Eaton (NZM2-4/250 A)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,405 kg
- Peso lordo
- 2,516 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 1,134
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177679979
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
SV Adattatore Per Cb 250A, 690V