Adattatori per dispositivi di protezione quadripolare

Codice prodotto: SV 9345.724

Codice prodotto:
SV 9345.724
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Distanziale cilindrico
Viti di connessione
Corrente nominale max.
500 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 4~
Connessione cavi
inferiore
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Nota
Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli
4 poli
Dimensioni
Larghezza: 185 mm
Altezza: 300 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Per produttori (tipo)
Eaton
Per produttori (tipo)
Eaton (NZM3-4-XKR130)
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,419 kg
Peso lordo
3,542 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
2,16
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177684539
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Adattatore 4 Poli, 500A, 690V
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information