Sistema di barre di distribuzione RiLine60 - 800 A e 1600 A Componenti di protezione e fusibili RiLine Dispositivi di protezione innovativi per applicazioni IEC o UL fino a 630 A. Componenti di protezione e fusibili RiLine Portafusibili a cavaliere Tripolari, per componenti per fusibili D02–E18, DII–E27 e DIII–E33. Al prodotto Componenti di protezione e fusibili RiLine Sezionatori sottocarico per fusibili NH Da gr. 00 a 3. Possibilità di variare facilmente il punto di connessione dei cavi (superiore/inferiore) ruotando il piedino di fissaggio. Al prodotto Componenti di protezione e fusibili RiLine Interruttori sezionatori NH Dimensioni da 00 per interasse di 60 e 100 mm Al prodotto Componenti di protezione e fusibili RiLine Portafusibili Al prodotto