Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2018
- Codice prodotto:
- SV 9346.450
- Applicazioni tipiche
- Per sovrapporre gli interruttori NH sul punto di connessione dei morsetti a mantello per connettori tondi.
- Materiale
- Fusione di ottone
- Superficie
- Nichelata
- Connessione di conduttori
- 300 mm²
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,42 kg
- Peso lordo
- 0,447 kg
- Codice tariffa doganale
- 85389099
- EAN
- 4028177631809
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
- SV Morsetto A Mantello 300Qmm