Morsetto per sbarre per interruttori sezionatori NH

Codice prodotto: SV 9346.470

Per sezionatori sottocarico NH gr. 00 - 3, per il montaggio senza forature dei sezionatori NH sui sistemi di sbarre di distribuzione con interasse 185 mm.

Codice prodotto:
SV 9346.470
Applicazioni tipiche
Per il montaggio senza forature dei sezionatori NH sui sistemi sbarre con interasse 185 mm.
Adatto per nr. d'ord.
9346040
9346050
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,114 kg
Peso lordo
0,117 kg
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177665439
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrizione prodotto
SV Morsetti Per Sbarre Interasse 185mm
Fogli di dati
General technical information