Angolari di supporto per interruttori sezionatori NH

Codice prodotto: SV 9346.430

Per sezionatori sottocarico NH gr. 00 - 3, per il fissaggio di una copertura dai contatti accidentali per applicazioni specifiche, possibilità di fissaggio a destra e a sinistra dello chassis del sezionatore.

Codice prodotto:
SV 9346.430
Applicazioni tipiche
Per il fissaggio opzionale di una copertura dai contatti diretti per applicazioni specifiche, nel caso ad esempio di una combinazione personalizzata con quadri di distribuzione. Gli angolari possono essere fissati sia a sinistra che a destra dello chassis del sezionatore.
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,012 kg
Peso lordo
0,02 kg
Codice tariffa doganale
73182900
EAN
4028177631786
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Fogli di dati
General technical information