Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
Aggancio con inserto filettato ad innesto per interruttori sezionatori NH
Codice prodotto: SV 9676.831
Utilizzati in combinazione con connessioni a vite per il collegamento meccanico di elementi di giunzione come ad es. il connettore angolare.
- Codice prodotto:
- SV 9676.831
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio degli interruttori sezionatori per fusibili NH gr. 00 su sistemi a sbarre con interasse 185 mm.
- Materiale
- Acciaio inox
- Indicazioni per il montaggio
- Sono richieste, in aggiunta, viti M8 (con zincatura galvanica, resistenza 8.8)
- Lunghezza della vite = larghezza sbarra + quota di fissaggio 20 mm
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Flat-PLS
- Dimensioni
- Filettatura: M8
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,06 kg
- Peso lordo
- 0,086 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181692
- EAN
- 4028177697461
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Aggancio Con Inserto Filettato M8
- Documentazione
- Istruzioni