- Codice prodotto:
- DK 7979801
- Esecuzione
- Variante 19"
- Descrizione prodotto
- Distribuzione di corrente high-end in un design compatto per reti IT e armadi server. A seconda della versione, con numerose funzioni di gestione per la misurazione e il monitoraggio dell'energia.
- Vantaggi
- Set di installazione senza attrezzi per VX IT
- Design a risparmio energetico
- Dati tecnici
- Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco)
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
Prese: plastica
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Opzioni
- Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU
Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU
Possibili altri colori di contenitori
- Dimensioni
- Altezza: 44 mm
Profondità: 144 mm
Lunghezza: 450 mm
- Numero di prese e tipi
- 6 x BS 1363
- Prese di alimentazione
- 6 x BS 1363
- Corrente nominale (max.)
- 13 A
- Potenza nominale assorbita
- 3 kW
- Alimentatori
- Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~
- Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Connessione elettrica
- UK
- Direttive
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Norme
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...50 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...95 %
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 800 mm
Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 800 mm
Tipo di contenitore: TX CableNet: ≥ 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,7 kg
- Peso lordo
- 2,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177948563
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
-
DK PDU UK, basic, distribuzione di potenza di base, LAP: 450x44x144 mm, 6xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A