- Codice prodotto:
- DK 7955.510
- Descrizione prodotto
- Variante base per una distribuzione dell'alimentazione stabile e compatta per gli ambienti IT. Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare in modo semplice qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente. Il montaggio dei rack TS IT non richiede attrezzi. Il design compatto consente un montaggio semplificato.
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
- Dimensioni
- Larghezza: 44 mm
Profondità: 62 mm
Lunghezza: 440 mm
- Numero di prese e tipi
- 6 x C13 / 1 x C19
- Prese di alimentazione
- 6 x GB (tipo G, BS 1363)
- Corrente nominale (max.)
- 13 A
- Alimentatori
- Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~
- Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Connessione elettrica
- UK
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...95 %
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT: ≤ 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,24 kg
- Peso lordo
- 1,42 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177685024
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
-
PD U Basic Uk 13A/1P 6Xuk-Plug (Bs1363)