- Codice prodotto:
- DK 7979020
- Esecuzione
- per connettori C14 e C20
- Descrizione prodotto
- Con il sistema di bloccaggio universale è possibile fissare e bloccare i connettori C14 o C20 conformi a IEC 60 320 inseriti per evitare che vengano accidentalmente rimossi. Il sistema è regolabile e si adatta alla forma del connettore. Ciò garantisce il fissaggio sicuro dei principali cavi di collegamento, indipendentemente dal produttore.
- Materiale
- Plastica (PA 12)
- Colore
- RAL 9005
- Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 0,06 kg
- Peso lordo
- 0,084 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177947344
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
- PDU Connector lock C14/C20