- Codice prodotto:
- SV 9690.040
- Esecuzione
- Con allestimento interno versatile
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d'acciaio da 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto e parete posteriore: verniciatura a polvere, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Porta e parete posteriore, con fori di aerazione
Tetto
Chiusura: doppio pettine 3 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 20
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 66 kg
- Peso lordo
- 66,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 208,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- EAN
- 4028177044272
- ETIM 9
- EC000261
- Descrizione prodotto
-
VX ESS Armadio per accumulatori di energia, LxAxP: 600x2000x600 mm, con porta, parete posteriore, allestimento interno