Perforex Milling Terminal MT 2201 S

Codice prodotto: AS 4055927

Versione USA - Il Perforex Milling Terminal 2201 offre un'ampia area di posizionamento del pezzo in lavorazione ed è fornito di serie con due porte. Ideale per la lavorazione di contenitori completamente saldati, non smontabili e di parti piane di grandi dimensioni.

Codice prodotto:
AS 4055927
Esecuzione
Motore regolazione profondità 2200 mm
Lavorazione contenitori non smontabili
Lavorazione parti piane
Doppia porta
Pressore di bloccaggio brevettato con sistema integrato di aspirazione dei trucioli
Mandrino ad alte prestazioni con lubrorefrigerazione a quantità minima
Verifica automatica degli utensili
Utensili DIN
Dispositivo di serraggio pneumatico
Versione USA
Descrizione prodotto
Perforex Milling Terminal è una macchina CNC a 4 assi utilizzata per le modifiche meccaniche di armadi e contenitori non smontabili. Esegue in modo automatico le lavorazioni necessarie, ad esempio forature, filettature e feritoie, su parti di armadi smontabili (porte-piastre etc) e opzionalmente di contenitori non smontabili monoblocco. Perforex Milling Terminal 2201 offre un'ampia superficie portapezzi, dotata di serie con due porte apribili per alloggiare anche grandi contenitori non smontabili.
Vantaggi
Return on Investment (ROI) in tempi brevi e una competitività decisamente superiore
Lead-time brevi con mantenimento di elevati livelli di qualità nel processo di lavorazione
Coerenza dei dati grazie a software network-based
Utilizzo user-friendly grazie alla HMI intuitiva e allo schermo da 24"
Cambio utensile automatico e misurazione integrata della lunghezza dell'utensile
Lavorazione con manutenzione minima degli utensili grazie al sistema di lubrificazione a quantità minima e al pressore di bloccaggio
Aspirazione automatica dei trucioli durante la foratura e la fresatura
Con il mandrino ad alte prestazioni, è garantita una lavorazione veloce, precisa e affidabile
Sistema di serraggio intuitivo con dispositivo di serraggio pneumatico – ottimizzato per i componenti del quadro elettrico
Parti incluse nella fornitura
Perforex MT S viene configurato secondo le specifiche progettuali
Materiale lavorabile
Alluminio
Acciaio
Acciaio inox
Plastica
Rame
Opzione macchina
Lampada di segnalazione 4055.954
Accesso a destra 4055.952
Sistema a braccio portante 4055.951
Estensione altezza di serraggio 4050.035
Accesso a sinistra 4055.950
null
Comando della macchina
Gestione degli ordini con Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Utilizzo con Rittal HMI
Sicurezza
Recinzione di sicurezza secondo DIN EN ISO 13857
Dispositivo di protezione ottica davanti e dietro la macchina
Frenata in sicurezza degli assi anche che in caso di caduta di tensione
Interfacce
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel e interfaccia software Eplan
Rittal Configuration System
Importazione dei dati DXF
Nota
Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
Superficie di appoggio
Larghezza: 5.050 mm
Altezza: 2.400 mm
Profondità: 4.550 mm
Attacco aria compressa
6 bar
Peso pezzo lavorazione parti piane (max.)
250 kg
Peso pezzo lavorazione armadio (max.)
300 kg
Numero di posti utensile
21
Precisione di lavorazione
± 0,2 mm
Velocità asse X/Y
60.000 mm/min
Velocità asse Z
12.000 mm/min
Velocità del mandrino (max.)
21.000 rpm
Potenza del mandrino (max.)
11 kW
Tensione di comando (DC)
24 V
Corrente nominale max.
6,2 A
Tensione nominale di esercizio
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Velocità di lavorazione (max.)
1.500 mm/min
Dimensioni di serraggio dei contenitori min.
Larghezza: 100 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 140 mm
Dimensioni di serraggio dei contenitori max.
Larghezza: 2.300 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 2.200 mm
Dimensioni di serraggio delle parti piane min.
Larghezza: 100 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 1,25 mm
Dimensioni di serraggio delle parti piane max.
Larghezza: 2.300 mm
Altezza: 1.550 mm
Profondità: 5 mm
Massima superficie lavorabile dei contenitori
Larghezza: 2.300 mm
Altezza: 1.600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3.200 kg
Peso lordo
3.200 kg
Codice tariffa doganale
84596110
EAN
4028177971431
Documentazione
Product presentations