Telaio di serraggio multi cassette

Codice prodotto: AS 4050062

Lavorazione contemporanea di più casse nel centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT per un minore impegno di attrezzamento e una maggiore produttività.

Codice prodotto:
AS 4050062
Esecuzione
Dispositivo di serraggio pneumatico
Descrizione prodotto
Consente la lavorazione in parallelo di alloggiamenti nella zona di lavorazione cubi del centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
Nota
L'impiego del telaio di serraggio (nr. d'ord. 4050.080) nel centro di lavoro BC (nr. d'ord. 4050.230) è possibile esclusivamente con la variante a due porte.
Adatto per nr. d'ord.
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Dimensioni di serraggio dei contenitori max.
Larghezza: 370 mm
Altezza: 440 mm
Profondità: 600 mm
Dimensioni di serraggio dei contenitori min.
Larghezza: 90 mm
Altezza: 90 mm
Profondità: 90 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
25 kg
Peso lordo
25 kg
Codice tariffa doganale
84669360
EAN
4028177804326
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Descrizione prodotto
WP 6028-St Telaio Fiss. Cassette Bc1008