Telaio di serraggio multi cassette

Codice prodotto: AS 4050080

Lavorazione contemporanea di più casse nel centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT per un minore impegno di attrezzamento e una maggiore produttività.

Codice prodotto:
AS 4050080
Esecuzione
Dispositivo di serraggio pneumatico
Descrizione prodotto
Consente la lavorazione in parallelo di alloggiamenti nella zona di lavorazione cubi del centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
Nota
L'impiego del telaio di serraggio (nr. d'ord. 4050.080) nel centro di lavoro BC (nr. d'ord. 4050.230) è possibile esclusivamente con la variante a due porte.
Adatto per nr. d'ord.
4050.108
4050.230
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Dimensioni di serraggio dei contenitori max.
Larghezza: 510 mm
Altezza: 510 mm
Profondità: 600 mm
Dimensioni di serraggio dei contenitori min.
Larghezza: 80 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 80 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
25 kg
Peso lordo
25 kg
Codice tariffa doganale
84669360
EAN
4028177804494
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Descrizione prodotto
WP 6043 Telaio Fiss. Multiplo Bc1008