Wire Terminal WT C10 macchina automatica di lavorazione dei cavi elettrici

Codice prodotto: AS 4051210

Con la macchinaWire Terminal WT C10, è possibile produrre automaticamente fino a 36 fili diversi senza intervento manuale. La lavorazione dei terminali con sezioni da 0,5 mm² a 6 mm² è completamente automatizzata senza alcun cambio utensili. La lavorazione comprende taglio a misura, spelatura, crimpatura e l'etichettatura dei fili.

Codice prodotto:
AS 4051210
Esecuzione
Per elaborare in automatico le distinte cavi per il wire processing
La selezione dei caricatori deve avvenire in funzione del numero dei fili
Vantaggi
Connessione in rete completa, dal software tool E-CAD ai processi di produzione
Qualità eccellente costante
Tempo di ammortamento di 2,5 anni per una produzione annua di min. 300 armadi
I fili assemblati dal sistema possono essere elaborati dal software tool «Smart Wiring» di Eplan nella successiva fase di processo del cablaggio dell'armadio elettrico.
Ottimizzazione organica del processo
Gestione efficiente dei lavori possibile con RiPanel Processing Center
Sostituzione facile e veloce dei materiali di consumo
Etichettatura automatica dei fili in nero, bianco o azzurro
Utilizzo di una pinza crimpatrice di nuova tecnologia per puntalini di diverse lunghezze da 8 a 18 mm, incluso la spelatura parziale e completa senza interruzioni
Avanzamento sicuro dei fili grazie all'innovativo sistema di guide portafili con meccanismo di chiusura rapida
Uscita del filo configurabile a scelta come sistema a sgancio, come sistema di guide opzionale o come Chain Bundle opzionale dove i fili assemblati vengono ordinati in fasci
ll processo di assemblaggio dei fili è 15 volte più veloce
Produzione completamente automatica delle distinte cavi con sezioni da 0,5 mm² a 6,0 mm² senza riattrezzaggio
Facile da utilizzare grazie all'ampio display touch da 24 pollici
Consente una reazione flessibile e immediata alle modifiche di progetto
Riduzione degli errori anche nei processi a valle
Dati tecnici
Range di spelatura: spelatura parziale 6 - 20 mm (0,24 - 0,79 in.) regolabile in continuo e spelatura completa 2 - 20 mm (0,08 - 0,79 in.) regolabile in continuo
Area di crimpatura 0,5 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.) e 10 mm (0,39 in.)
Area di crimpatura 0,75 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 10 (0,39 in.) e 12 mm (0,47 in.)
Area di crimpatura 1 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) e 12 mm (0,47 in.)
Area di crimpatura 1,5 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) e 18 mm (0,71 in.)
Area di crimpatura 2,5 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) e 18 mm (0,71 in.)
Area di crimpatura 4 mm²: lunghezza di crimpatura 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) e 18 mm (0,71 in.)
Area di crimpatura 6 mm²: lunghezza di crimpatura 12 mm (0,47 in.) e 18 mm (0,71 in.)
L'avanzamento del filo avviene tramite blocchi separati
Per ogni blocco d'inserzione possono essere ospitati 12 tipi di filo
Il Wire Terminal può integrare in totale tre blocchi di alimentazione dei fili per un massimo di 36 fili
10 alimentazioni dei puntalini tramite vasi di alimentazione
Con il Wire Terminal WT C è possibile lavorare fili di lunghezza compresa tra 150 mm e 10 mt
Parti incluse nella fornitura
Telaio e alloggiamento macchina
Unità di comando
Alloggiamento per unità di marcatura dei fili
Stampante per la marcatura dei magazzini di filo
1 x caricatore vibrante WT 16 per 0,5 mm²
3 x vaso di alimentazione vibrante WT 20 per 0,75/ 1,0 mm²
3 x vaso di alimentazione vibrante WT 29 per 1,5/ 2,5 mm²
3 x vaso di alimentazione vibrante WT 43 per 4,0/ 6,0 mm²
Materiale lavorabile
Cavi in rame flessibili secondo DIN VDE 0295 classe 5
Puntalini isolati
Nota
Per un equipaggiamento personalizzato della macchina, contattare il consulente Rittal di riferimento.
La versione standard della Wire Terminal include le lingue tedesco e inglese
I vassoi di alimentazione vibranti con separazione dei puntalini sono progettati per le misure di tolleranza dei puntalini Rittal secondo la norma DIN 46228-4:2019-02. Se i puntalini da lavorare si discostano dalle misure di tolleranza ivi definite, potrebbe essere necessario realizzare/testare nuovi vassoi di alimentazione vibranti e relativo sistema di separazione puntalini.
Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
Opzione macchina
Opzione stampante azzurro 4051.013
Opzione stampante, nero 4051.029
Opzione stampante, bianco 4051.030
Magazzino fili WT Tube 12 (4051.218)
Magazzino fili WT XL, unità centrale 4051.037
Magazzino fili WT XL, modulo aggiuntivo 4051.038
Sistema di guide portafilo WT 15 (4051.214)
Blocco guide portafilo WT 12 (4051.213)
Chian Bundle WT (4051.215)
Interfacce
Eplan Pro Panel e interfaccia software Eplan
EPLAN Smart Wiring
Sicurezza
L'interno della macchina è completamente protetto. L'area di lavorazione della macchina è accessibile da 4 lati ed è monitorata da interruttori di sicurezza per porte a due battenti, senza contatto.
Dimensioni
Larghezza: 1.960 mm
Altezza: 2.255 mm
Profondità: 2.255 mm
Compressed air supply min.
5 bar
Compressed air supply max.
7 bar
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tensione di comando (DC)
24 V
Potenza assorbita (ca.)
1 kW
Fili lavorati all'ora (circa)
260
Support area including 3 wire magazine
Larghezza: 3.660 mm
Altezza: 2.250 mm
Profondità: 5.159 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1.390 kg
Peso lordo
1.740 kg
Codice tariffa doganale
84633000
EAN
4028177981218
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090