Macchina da taglio C8

Codice prodotto: AS 4050.450

Macchina semiautomatica per tagliare i fili a misura.

Codice prodotto:
AS 4050.450
Esecuzione
con pannello di comando
Descrizione prodotto
Macchina semiautomatica per tagliare i fili a misura.
Vantaggi
Facilità d'uso
Facile inserimento dei fili
Facile apertura dei rulli di avanzamento
PC compatibile
Dati tecnici
Conduttore singolo flessibile 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
Conduttore singolo unifilare 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
Per lunghezza filo 1 - 99999 mm
Velocità di alimentazione 0 - 1,5 m/s
Forza di contatto dei rulli di avanzamento regolabile
Servomotore a corrente continua
Parti incluse nella fornitura
Macchina da taglio C8
Software su CD-ROM
Cavo con connettore
Tensione nominale di esercizio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza apparente
120 VA
Dimensioni della macchina
Larghezza: 380 mm
Altezza: 470 mm
Profondità: 360 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
24 kg
Peso lordo
24 kg
Codice tariffa doganale
84798997
EAN
4028177804845
ECLASS 8.0
36600890
Descrizione prodotto
Ma Cc. Taglia Cavo (0,08-10mm/0,08-2,5mm)
Documentazione
Istruzioni