Caricatore fili per Wire Terminal

Codice prodotto: AS 4051027

Magazzino modulare fili elettrici e guidafilo per Wire Terminal WT.

Codice prodotto:
AS 4051027
Descrizione prodotto
Il sistema modulare e salvaspazio con caricatore e guidafili viene utilizzato per l'alimentazione controllata dei fili alla macchina automatica di lavorazione dei fili Wire Terminal WT.
Vantaggi
Stoccaggio salvaspazio di contenitori a sei fili su due livelli
Avanzamento sicuro e controllato dei cavi
Sistema modulare per ampliamenti personalizzati
Dati tecnici
Carico massimo ammissibile, ripiano inferiore: 540 kg (corrisponde a 6 fusti per fili, 90 kg ciascuno)
Carico massimo ammissibile, ripiano superiore: 210 kg (corrisponde a 6 fusti per fili, 35 kg ciascuno)
Parti incluse nella fornitura
Modulo aggiuntivo
Superficie di appoggio
Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 2.250 mm
Profondità: 800 mm
Number wire containers
12
Nota
Grazie all'estensione modulare i cavi elettrici a sinistra e a destra, per lo stoccaggio e alimentazione sono ampliabili fino a 36 cavi.
Adatto per nr. d'ord.
4051.024
4051.036
Confezione
1 pz.
Peso netto
130 kg
Peso lordo
140 kg
Codice tariffa doganale
84662020
EAN
4028177940307
ECLASS 8.0
17139201
Descrizione prodotto
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto
Documentazione
Istruzioni