Punzone con lame per fori rotondi per lamiera di acciaio, con 3 lame

Codice prodotto: AS 4055.534

Per la punzonatura di fori rotondi

Codice prodotto:
AS 4055.534
Esecuzione
Con 3 lame
Descrizione prodotto

Parti incluse nella fornitura
Matrice
Punzone
Materiale lavorabile
Lamiera d'acciaio
Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
3 mm
Diametro foro
34,6 mm
Nota
In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera
Ulteriori dimensioni, vedi punzone con lame per fori rotondi, acciaio inox
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Vite di trazione (Ø x L)
19 x 55 mm
Diametro vite a trazione idraulica
19 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,229 kg
Peso lordo
0,262 kg
Codice tariffa doganale
82073010
EAN
4028177808720
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrizione prodotto
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
Documentazione
Istruzioni