- Codice prodotto:
- AX 2537.100
- Esecuzione
- Per inserti di chiusura e inserti cilindrici
- Descrizione prodotto
- La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura. Predisposta per il montaggio degli inserti di chiusura (secondo DIN 18 252). Versione ASSA e KESO/KABA predisposta per inserti cilindrici.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
Plastica
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Predisposto per inserti di chiusura esecuzione A, per l'installazione di inserti cilindrici da 40 o 45 mm di lunghezza totale (secondo DIN 18 252) o di inserti di sicurezza e a pulsante di 40 mm di lunghezza
- Adatta per tipo di contenitore
- AX con chiusura a filo in lamiera d'acciaio
- AX IT con chiusura a filo
- Contenitori E-Box KX
- VX porta parziale
- Pulpito compatto CX
- Alzata pulpito CX
- Leggio CX
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,29 kg
- Peso lordo
- 0,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177938342
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
-
AX Maniglia Comfort Mini, per AX E Kx con Chiusura a Filo, per Inserti di Chiusura O Inserti Cilindrici