Morsetto di connessione isolato

Codice prodotto: SV 9342321

Per il collegamento di conduttori tondi e sbarre in rame lamellari a sistemi di distribuzione 12 x 5 fino a 30 x 10 mm e con sbarre PLS da 800/1600.

Codice prodotto:
SV 9342321
Descrizione prodotto
Adatto per sbarre di distribuzione da 12x5 a 30x10mm e PLS 800/1600.
Materiale
Chassis: poliammide
Copertura: ABS
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
3 morsetti, calotta di copertura inclusa
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame con spessore 5 mm (L x A)
65 x 27 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame con spessore 10 mm (L x A)
65 x 22 mm
Connessione cavi
sup/inf
Corrente nominale max.
1.600 A
Valori elettrici UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Interruttore max. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fusibile Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Nota
Con una categoria di sovratensione III viene raggiunta una tensione di esercizio nominale di 1000 V (AC).
Se si applica il morsetto sui sistemi sbarre bipolari (SV 9340.040), esso deve essere ruotato di 180° per l'allacciamento alla sbarra PE.
Dimensioni
Larghezza: 85 mm
Altezza: 88 mm
Confezione
3 pz.
Peso netto
2,1 kg
Peso lordo
2,197 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,136
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV -Blocco Di Connessione Fino A 1600A
Approvazioni
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Short-circuit resistance diagram