Armadi compatti AX C4-H

Codice prodotto: AX 1281.450

L'armadio compatto AX, con bugnature di montaggio integrate nel tetto, fondo e pareti, riproduce il passo meccanico da 25 mm dell'armadio di grandi dimensioni VX25. I componenti e gli accessori di gamma possono essere installati in modo semplice, rapido e sicuro, anche in un secondo tempo, sulle guide senza la necessità di eseguire forature. Rivestimento superficiale conforme alla norma DIN EN ISO 12944, classe di protezione dalla corrosione C4-H. Importante: considerare le caratteristiche del prodotto e le indicazioni relative alla sua installazione e manutenzione nella descrizione del prodotto.

Guida per allestimento fondo per contenitori AX

Supporto di fissaggio a parete per AX lamiera d'acciaio, KX lamiera d'acciaio, AX IT, EL

Arresto porta aperta per contenitori AX

Flangia passacavi in plastica, modulare con fori pretranciati a passo metrico, per AX

Codice prodotto:
AX 1281.450
Esecuzione
Rivestimento superficiale secondo DIN EN ISO 12944
Vantaggi
Maggiori opzioni di allestimento interno grazie alla soluzione tecnica con bugnature integrate e compatibili con accessori con passo meccanico da 25 mm, in combinazione con la guida di allestimento interno e l'ampia gamma di accessori a catalogo
Mantenimento del grado di protezione (approvazione UL) grazie al montaggio della chassis di allestimento interno senza forature
Livello di montaggio supplementare e maggiore capacità di carico con la guida di allestimento del fondo
Progettazione e configurazione semplificate con il Configuratore Rittal RiPanel
Materiale
Contenitore e porta: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e porta: verniciatura a polveri, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta/e
Flangia/flange sul fondo del contenitore
Piastra di montaggio
Listello forato della porta
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Nota
Installation and maintenance: DIN EN ISO 12944 refers to corrosion protection for steel structures (e.g. containers and bridges) and is thus only indirectly applicable to enclosures. The test criteria defined in this standard were nevertheless applied to the paint finishes of the C4-H enclosures. Our “paint finish equivalent to C4-H” thus satisfies all requirements of the standard in respect of the 720-hour salt spray mist test. Even so, corrosion can still occur on such sheet-steel enclosures. If the enclosure is installed in an environment where there is a risk of corrosion, the user must provide for regular maintenance and the prompt repairing of any paint damage. Depending on the application, the user may need to take suitable precautions as protection against environmental conditions at the place of installation, e.g. UV radiation.
Grado di protezione NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Codice IK
IK10
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 400 mm
Spessore porta
2 mm
Spessore contenitore
1,5 mm
Spessore piastra di montaggio
2,5 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
745 mm x 1.175 mm
Numero di porte
1
Battuta della porta reversibile
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura ad aste su 3 punti
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Flangia
Grandezza: 5
Quantità: 2
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
223,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
EAN
4028177993808
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
AX Armadio compatto C4-H, LxAxP 800x600x400 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, monoporta, con sistema di chiusura su 3 punti
Documentazione
Istruzioni