Per il montaggio nell'armadio, senza lavorazioni meccaniche. Il montaggio è possibile sulle superfici laterali, sul tetto e sul fondo. Crea uno spazio di montaggio aggiuntivo, ad esempio per chassis VX 23 x 64 mm e VX 14 x 39 mm, corpi illuminanti, interruttore di posizione della porta, arresto porta aperta, nonché guide DIN e di fissaggio cavi per VX.
- Codice prodotto:
- AX 2394300
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio nell'armadio compatto, senza lavorazioni meccaniche. Il montaggio è possibile su tutte le superfici laterali, tetto e fondo utilizzando le bugne già integrate nell'armadio. Provvista di 2 serie di forature, fornisce una superficie di montaggio aggiuntiva, ad esempio chassis 14 x 39 mm, corpi illuminanti, interruttore di posizione della porta, arresto porta aperta, supporto per guaina passacavi.
- Vantaggi
- Sistema modulare per AX
- Compatibilità con gli accessori della serie VX25
- Risparmio di tempo grazie al montaggio senza forature
- Il grado di protezione dell'armadio è mantenuto (non è necessaria alcuna lavorazione meccanica)
- Compensazione automatica del potenziale
- Maggiore capacità di carico e stabilità
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Chassis di allestimento interno AX
Adattatore
Materiale di fissaggio - Nota
- Per installare la lampada a LED sono necessari gli elementi a chassis 23 x 64 mm per VX o gli angolari di montaggio per allestimento interno
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
Profondità: = 300 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,12 kg
- Peso lordo
- 1,16 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177965706
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- Guida AX per allestimento interno, per P: 300 mm
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni