Condizionatore da parete Blue e+ industria chimica 1,6 kW - 5,5 kW

Codice prodotto: SK 3187935

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e+ Outdoor, in versione chimica, con potenze da 1600 W a 5500 W. Grazie alla speciale verniciatura dei componenti, garantiscono una protezione ottimale negli ambienti contaminati, soprattutto nelle applicazioni in cui l'acido solforico può essere presente nell'aria in forma di aerosol.

Interfaccia IoT

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Codice prodotto:
SK 3187935
Esecuzione
montaggio a parete
Chimico
Vantaggi
Risparmio energetico medio fino al 75 % grazie ai componenti a velocità variabile e alla tecnologia heatpipe
Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione senza modifiche al cablaggio
Durata più lunga di tutti i componenti nell'armadio di comando e nel condizionatore grazie al raffreddamento component-saving
Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
Modifica del prodotto
La copertura per la scatola di derivazione, che protegge il collegamento elettrico del condizionatore, non è più inclusa nella fornitura dall'inizio del 2024. Le coperture 3355.200 e 3355.210 possono essere ordinate come accessori opzionali.
Applicazioni tipiche
Applicazioni in cui l'acido solforico può essere presente come aerosol nell'aria (ad es. industria della carta, industria alimentare, industria chimica, industria galvanica, offshore)
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Parti in lamiera ed elettronica verniciate con vernice trasparente
Circuito frigorifero verniciato con vernice PUR 2-K
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Materiale di fissaggio
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Opzioni
Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,7 kW
Tensione nominale di esercizio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nota
Attenersi alle Istruzioni di montaggio.
Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
Utilizzabile solo per applicazioni semi-outdoor (v. Istruzioni per la descrizione)
Informazioni sul nr. d'ord.
Tolleranza: 110 V -10 % (99 V) e 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) e 480 V +6 % (509 V)
Potenza nominale
1,05 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 1.250 m³/h
Circuito interno: 1.250 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63
Indice di efficienza energetica stagionale (SEER) 50/60 Hz
6,2
Esecuzione
montaggio a parete
Dimensioni
Larghezza: 450 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 294 mm
Dima di foratura necessaria
Larghezza feritoia: 433 mm
Altezza foratura: 1.579 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito interno IP 55
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,68 t
Regolazione della temperatura
e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
-20 °C...60 °C
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)
3 °C...60 °C
Campo temperatura di funzionamento heat pipe
-20 °C...45 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...50 °C
Potenza nominale assorbita Pel
Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
Pressione di esercizio (p max.)
24 bar
Confezione
1 pz.
Peso netto
65 kg
Peso lordo
70 kg
Codice tariffa doganale
84158200
EAN
4028177935549
Descrizione prodotto
SK Condizionatore Blue e+ Esecuzione Chimica, da parete, 2,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, lamiera d'acciaio, LAP: 450 x 1600 x 294 mm
Approvazioni
30 - KC Korea
IEC CB
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni – R-513A
Istruzioni – R134a
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Software
Licence condition
Updater