Con apertura 390 x 40 mm (2 HE) oppure 390 x 20 mm (1 HE) con inserto a spazzola. Possibilità d’installazione delle staffe per fissaggio cavi.
- Codice prodotto:
- DK 7140535
- Descrizione prodotto
- Per un comodo e semplice passaggio dei cavi tra due aree separate da un livello di montaggio in pollici, ad es. tra la zona anteriore e posteriore del livello di montaggio da 19".
- Applicazioni tipiche
- Per la chiusura e il passaggio simultaneo dei cavi in aree di montaggio con struttura standard 1 HE, 482,6 mm (19")
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB - Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
RAL 7035
- Feritoia di montaggio
- Larghezza:390 mm
Altezza:20 mm - Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,43 kg
- Peso lordo
- 0,475 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177166608
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- DK Pannello C/Feritoia X Pass.