Kit di trasporto per TS.
- Codice prodotto:
- DK 7825900
- Parti incluse nella fornitura
- 4 ruote (2 pivottanti) con materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
Tipo di contenitore: TX CableNet - Clearande floor
- 40 mm
- Nota
- Solo per armadi senza lamiera di fondo, profilato base e/o cornice di fondo.
- Capacità di carico (statico) massima per componente
- 250 kg
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 6,1 kg
- Peso lordo
- 6,42 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- DK Kit di trasporto per TS IT, TX CableNet, senza lamiera di fondo/profilo base/cornice di fondo, 4 ruote, di cui 2 girevoli, max. 2.500 N per componente
- Documentazione
- Info sheet