Un nuovo livello di gestione dei cavi: il TX CableNet unisce anni di esperienza in un rack IT che soddisfa tutti i requisiti in termini di funzionalità e qualità, oltre ad essere predisposto per allestimenti interni personalizzati.
- Codice prodotto:
- TX 7888100
- Esecuzione
- 1ª generazione
aerato
con pareti laterali - Vantaggi
- Nuovo concetto di tetto: pieno utilizzo della profondità per il cablaggio e possibile integrazione di un modulo ventilazione
- Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile
- Facilità di accesso: le pareti laterali e le porte si montano e si rimuovono facilmente per un rapido accesso all'area interna del contenitore
- Installazione di componenti di rete attivi e passivi possibile grazie alle porte ventilate
- Battuta della porta reversibile
- Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato
- Materiale
- Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta aerata sul lato anteriore e porta posteriore sul lato retro
Telaio dell'armadio con porte e tetto
Pareti laterali, con serratura, completi di chiusura di sicurezza 3524 E
Tetto, saldato, con inserimento cavi nella parte laterale, con apertura/copertura per moduli di ventilazione
Due profili da 482,6 mm (19"), anteriori e posteriori
Porta anteriore in lamiera d'acciaio, aerata, cerniere a 130°
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, aerata, monoblocco, cerniere a 130°
Pallet IPPC - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.000 mm - Unità di altezza
- 42 HE
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 645 mm
- Esecuzione
- con pareti laterali
- Design doors
- aerato
- Capacità di carico
- 5000 N
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 125 kg
- Peso lordo
- 135 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177963443
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
- Documentazione
- Istruzioni
- Fogli di dati
- Visio Shapes