Sistemi di armadi per PC con cassetto estraibile per tastiera.
- Codice prodotto:
- PC 8366000
- Materiale
- Contenitore, porta, vano di installazione, ripiani: lamiera d’acciaio
Maniglie, flange estetiche: Plastica
Pannelli delle porte: alluminio - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, porta anteriore, porta posteriore
Cassetto per tastiera
Porta trasparente, superiore
Ripiano porta apparecchi - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 636 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Dimensioni max. tastiera (LxAxP)
- 480 x 70 x 260 mm
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 112,1 kg
- Peso lordo
- 118 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177245105
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Documentazione
- Istruzioni