- Codice prodotto:
- CP 6136.500
- Esecuzione
- mobile
- Parti incluse nella fornitura
- Traverse
Ruote pivottanti doppie
Profilato portante - Capacità di carico (statico)
- 35 kg
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.005 mm
Profondità: 550 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 15,779 kg
- Peso lordo
- 16,609 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177119376
- ECLASS 8.0
- 27182604