- Codice prodotto:
- CP 6071.000
- Descrizione prodotto
- Per l'applicazione dei contenitori di comando con feritoia per braccio portante CP-L rettangolare 120 x 65 mm.
- Materiale
- Fusione di alluminio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione e materiale di fissaggio inclusi.
- Dimensioni
- Altezza: 40 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,559 kg
- Peso lordo
- 0,56 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177618770
- ECLASS 8.0
- 27189263