Pareti laterali con guarnizione in silicone di colore blu visibile all'esterno. I punti di fissaggio delle viti si trovano all'interno della zona di tenuta.
- Codice prodotto:
- HD 4000185
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Parti incluse nella fornitura
- incluso il materiale per il fissaggio tramite viti dall'interno
- Nota
- La larghezza totale dell'armadio aumenta di 25 mm per ogni telaio di accoppiamento montato
- Adatti per
- Altezza: = 1.800 mm
Profondità: = 500 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 32 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- HD Side Panel System Enclosure