Porta per armadi compatti HD

Codice prodotto: HD 5052101

Ricambi originali Rittal per armadi elettrici di qualità garantita.

Codice prodotto:
HD 5052101
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Parti incluse nella fornitura
Cerniera ed elementi di chiusura inclusi
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 380 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,3 kg
Peso lordo
3,3 kg