Guarnizione in silicone

Codice prodotto:  5051.414

Per sostituire una guarnizione in poliuretano danneggiata. In questo modo si ottiene una migliore resistenza a detergenti e disinfettanti.

Codice prodotto:
5051.414
Descrizione prodotto
Per sostituire una guarnizione in poliuretano danneggiata. In questo modo si ottiene una migliore resistenza a detergenti e disinfettanti.
Dati tecnici
Profilo in schiuma di silicone rotolo da 25 m, 15 x 5 mm
Materiale
Profilo in schiuma di silicone
Colore
bianco
Lunghezza
25 m
Indicazioni per il montaggio
La guarnizione in poliuretano iniettato è asportabile senza lasciare residui e consente di pulire facilmente la superficie del contenitore. La guarnizione autoadesiva in silicone deve essere premuta nella posizione esatta. La striscia di guarnizione superiore orizzontale deve arrivare a filo della striscia verticale senza lasciare alcuno spazio.
Dimensioni
Larghezza: 15 mm
Altezza: 5 mm
Lunghezza: 25 m
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,7 kg
Peso lordo
0,76 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177970311
Descrizione prodotto
Adatto per armadi compatti