Flangia per zoccolo con listello a spazzola per zoccolo TS

Codice prodotto: TS 7825.807

Flangia dello zoccolo con listello a spazzola.

Codice prodotto:
TS 7825.807
Descrizione prodotto
E' un complemento dello zoccolo modulare. Può essere inserita anche in un secondo tempo in sostituzione della flangia anteriore o posteriore degli elementi dello zoccolo (con altezza 100 o 200 mm). Aperta su di un lato, è installabile in un secondo tempo con cavi già inseriti.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Dimensioni
Altezza: 100 mm
Suitable for plinth width
= 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,2 kg
EAN
4028177520561
ECLASS 8.0
27189260