- Codice prodotto:
- TS 8602.915
- Esecuzione
- senza fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- Lo zoccolo è costituito da una flangia e da due angolari premontati. Negli elementi dello zoccolo alti 200 mm la flangia è suddivisa in due parti per consentire il passaggio dei cavi.
- Materiale
- Elementi dello zoccolo: Lamiera d’acciaio
Tappi di copertura: plastica
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7022
Tappi di copertura: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 2 elementi dello zoccolo
4 tappi di copertura
Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS: = 300 mm
Tipo di contenitore: SE
Tipo di contenitore: CM
Tipo di contenitore: TP
Tipo di contenitore: PC
Tipo di contenitore: IW
Tipo di contenitore: TS IT
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 4,32 kg
- Peso lordo
- 4,88 kg
- EAN
- 4028177553804
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
TS Elemento zoccolo anteriore, posteriore, Alt.: 200 mm, per L: 300 mm, RAL 7022, lamiera d'acciaio