Zoccolo completo Acciaio inox, per pulpiti compatti

Codice prodotto: SO 2860000

Se necessario è possibile installare 2 zoccoli sormontati.

Codice prodotto:
SO 2860000
Descrizione prodotto
Se necessario è possibile installare 2 zoccoli sormontati.
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Lucidatura lineare
Parti incluse nella fornitura
2 flange anteriori/posteriori
2 flange, laterali
Materiale per il fissaggio all'armadio
Dimensioni
Altezza: 100 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: ES 5000
PC-ES acciaio inox
Pulpito compatto in acciaio inox
Larghezza: = 1.200 mm
Profondità: = 500 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
10,35 kg
Peso lordo
11 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177033559
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Fogli di dati
Technical Data sheet