Per il fissaggio dello zoccolo al pavimento senza spostare il singolo armadio o una serie di armadi montati in batteria. Per viti di fissaggio con Ø fino a 12 mm.
- Codice prodotto:
- SO 2817000
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio al pavimento dello zoccolo. Per viti di fissaggio con Ø fino a 12 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 4,78 kg
- Peso lordo
- 4,92 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177032835
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SO Fissaggio Al Pavimento, per Zoccolo, Lamiera d'acciaio
- Documentazione
- Info sheet