Lamiera di fondo, in più parti per DK-TS

Codice prodotto: TS 7825382

Lamiera di fondo, in più parti per DK-TS, componibile a scelta in funzione della profondità dell'armadio.

Codice prodotto:
TS 7825382
Descrizione prodotto
Componibili a scelta.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Conf = 1 serie lamiere di fondo complete di lamiera scorrevole per l'entrata dei cavi, guarnizione adesiva e materiale di fissaggio.
Nota
Nella variante dimensionale 800 x 800 mm è possibile integrare anche la lamiera di fondo fornita a corredo degli armadi di rete premontati.
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: 800 mm
Profondità: 800 mm
Confezione
1 serie
Peso netto
5 kg
Peso lordo
5,18 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177302716
ECLASS 8.0
27189261