- Codice prodotto:
- DK 7825.360
- Descrizione prodotto
- Ampia foratura per la ventilazione passiva dell'armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Feltro
- Nota
- È necessario combinare più lamiere di fondo modulari per chiudere completamente il fondo dell'armadio TS IT
- Dimensioni
- Profondità: 237,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Larghezza: 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,27 kg
- Peso lordo
- 1,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177234314
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
DK modulo lamiera di fondo, aerato, profondità: 237,5 mm, per larghezza armadio: 600 mm, per TS, TS IT, SE, TX CableNet, lamiera d'acciaio, zincata