La compensazione del potenziale è garantita dagli elementi di fissaggio e dai punti di messa a terra. Il set lamiere di fondo è utilizzato per coprire completamente l'apertura del fondo.
- Codice prodotto:
- DK 5502330
- Descrizione prodotto
- Per la copertura completa del fondo aperto con un solo pezzo perforato su tutta la superficie. Consente l'ingresso dell'aria fredda dal fondo o dallo zoccolo. Soprattutto negli armadi predisposti per integrare soluzioni di climatizzazione a rack, questo sistema garantisce la fuoriuscita ottimale dell'aria fredda. Il listello a spazzola nella parte posteriore consente un agevole passaggio dei cavi nella parte inferiore su tutta la larghezza dell'armadio. Le canaline portacavi integrate consentono di installare e sostituire in modo semplice e comodo il feltro.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB
Feltro: schiuma - Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Lamiera di fondo monopezzo aerata, con ingresso cavi posteriore
Filtro
Materiale di fissaggio - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
TX CableNet
Larghezza: 800 mm
Profondità: 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,08 kg
- Peso lordo
- 6,18 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177707818
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK Lamiera di fondo, pezzo singolo, aerato, con passaggio cavi posteriore, feltro incluso, per TS, TS IT, TX CableNet, LP: 800x800 mm
- Documentazione
- Info sheet