Pareti laterali, con serratura per TS, TS IT

Codice prodotto: DK 7824.126

Pareti laterali, asimmetriche, acciaio inox, per armadi TS.

Codice prodotto:
DK 7824.126
Descrizione prodotto
Si aggancia facilmente a scatto nel lato superiore. Blocco con chiusura di sicurezza n.3524 E. Perni di messa a terra con linguette di contatto.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
2 pareti laterali con ciascuna 4 chiusure di sicurezza n. 3524 E
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT
TX CableNet
TS
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 600 mm
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
2 pz.
Peso netto
17 kg
Peso lordo
18 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177232228
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrizione prodotto
DK Side panel, For TS, TS IT, lockable, HxD: 1200x600 mm, RAL 7035
Documentazione
Istruzioni