Parete laterale per TE 7000

Codice prodotto: TE 7000.652

Pareti laterali, per TE.

Codice prodotto:
TE 7000.652
Descrizione prodotto
Facilmente installabili grazie al sistema ad innesto nella parte inferiore e tramite chiusura nella parte superiore. Perni di messa a terra con linguette di contatto.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Serratura a chiave 3524 E
Adatti per
Tipo di contenitore: TE 7000
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
2 pz.
Peso netto
25 kg
Peso lordo
25,2 kg
EAN
4028177434875
ECLASS 8.0
27182101
Descrizione prodotto
TE Side panel, For TE, HxD: 2000x800 mm, RAL 7035