Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
- Codice prodotto:
- TS 8700010
- Descrizione prodotto
- Utilizzata per unire gli armadi componibili.
- Vantaggi
- Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie a supporti con superficie di contatto
- Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci
- Con guarnizione iniettata su entrambi i lati
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 600 mm - Protection category NEMA
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,7 kg
- Peso lordo
- 4,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177602540
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- TS Telaio di accoppiamento, per TS con grado di protezione IP66/NEMA 4, NEMA 4X, per AxP: 2000x600 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)
- Documentazione
- Istruzioni