Corpo illuminante standard

Codice prodotto: SZ 4138.280

Tensione di alimentazione: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Codice prodotto:
SZ 4138.280
Esecuzione
senza interruttore di posizione della porta
Parti incluse nella fornitura
Corpo illuminante standard
Tipo lampada
Materiale di fissaggio
Potenza nominale assorbita
18 W
Ballast
Stabilizzatore magnetico
Possibilità di collegamento
Interruttore di posizione della porta
Alimentazione tramite connettore
Cablaggio passante (collegamento di più corpi illuminanti)
Tipo lampada
Lampada fluorescente, attacco G13
Classe di isolamento
I (conduttore di protezione)
Interruttore (tipo)
Interruttore di posizione della porta integrato
Tipo di montaggio corpo illuminante
Fissaggio a vite
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
500 V AC
Tensione nominale di isolamento
500 V DC/1s
Possibili installazioni
Profilato orizzontale dal telaio del tetto TS: montaggio diretto
Profilo verticale TS e SE: con adattatore angolare TS
Profilati SE davanti e dietro il telaio del tetto: con adattatore angolare TS
Profilati SE a lato del telaio del tetto: montaggio diretto
AE, CM, TP: con squadretta universale
AE: con guida per allestimento interno
Dimensioni
Larghezza: 682 mm
Altezza: 117 mm
Profondità: 50 mm
Range temperatura di esercizio
-15 °C...45 °C
Prese di alimentazione
USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15)
Range di temperatura stoccaggio
-20 °C...70 °C
Tensione nominale di esercizio
120 V, 1~, 60 Hz
Variante presa
USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15)
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,81 kg
Peso lordo
1,82 kg
Codice tariffa doganale
94054990
EAN
4028177581418
ECLASS 8.0
27189241
Descrizione prodotto
SZ Standard light, WHD: 682x117x50 mm, 18 W, 120 V, 60 Hz, without door operated switch, with US socket
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Documentazione
Istruzioni