Interruttore di posizione della porta

Codice prodotto: SZ 4127210

Con accessori di montaggio, con o senza cavo di allacciamento.

Codice prodotto:
SZ 4127210
Esecuzione
con levetta orientabile per telaio girevole, senza cavo di connessione
Funzionamento
La levetta viene montata sul telaio di rinforzo della porta in lamiera d'acciaio o nelle porte trasparenti tramite un adattatore fornito a corredo.
Nota
Per l'installazione nel VX IT solo in combinazione con l'angolare di montaggio VX per interruttore di posizione della porta
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
6000 V AC
Tensione nominale di isolamento
400 V AC
Possibili installazioni
per armadi TS con telaio girevole totale, montato
per corpo illuminante Standard e Comfort
Allacciamento elettrico
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Tensione nominale di esercizio
400 V
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 40
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,231 kg
Peso lordo
0,235 kg
Codice tariffa doganale
85365019
EAN
4028177581326
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descrizione prodotto
SZ Interrutt. Posiz. Porta
Approvazioni
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni