- Codice prodotto:
- SZ 2507500
- Descrizione prodotto
- La presa viene inserita a scatto sul profilato portante.
- Vantaggi
- Riduzione dei costi di montaggio: l'alimentazione di corrente dei corpi illuminanti e delle postazioni di lavoro si effettua in modo rapido e sicuro
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- 4000 V AC
- Tensione nominale di isolamento
- 400 V AC
- Indicazioni per il montaggio
- Per l'installazione effettuata dal cliente con cavi differenti è necessario il connettore 2507.200
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V - 400 V
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,179 kg
- Peso lordo
- 0,197 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177233409
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Elemento Raccordo