Prodotto non più disponibile dal: 30 gen 2020
Squadrette a cursore per piastre di montaggio per armadietti KS
Codice prodotto: KS 1481000
Consentono la regolazione scorrevole in profondità della piastra di montaggio. In sostituzione della piastra di montaggio si può installare in questo modo anche un sistema di guide.
- Codice prodotto:
- KS 1481000
- Descrizione prodotto
- A regolazione continua. Al posto della piastra di montaggio è possibile installare in questo modo anche un sistema di guide.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: KS
Profondità: ≤ 200 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,32 kg
- Peso lordo
- 0,344 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177007154
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- KS Dispositivo Mont.Piastra 4P
- Documentazione
- Info sheet