Profilo adattatore per modularità con il sistema PS

Codice prodotto: TS 8800300

Da installare nei profilati verticali TS per creare la compatibilità con: profilati di montaggio PS, chassis di montaggio PS, sistema a chassis PS.

Codice prodotto:
TS 8800300
Descrizione prodotto
Per creare la compatibilità con: profilato di montaggio PS 23 x 23 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio
Possibili installazioni
Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE
Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte superiore, in larghezza
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
Altezza: = 2.000 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
4,052 kg
Peso lordo
4,252 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177212657
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
TS Profilato adattatore per modularità con il sistema PS, per Alt.: 2000 mm
Fogli di dati
Dettagli costruttivi