Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
- Codice prodotto:
- SV 9673920
- Esecuzione
- Per la segregazione orizzontale delle sbarre
- Descrizione prodotto
- Profilati di montaggio con passo meccanico TS su tre lati. Adatti per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Lunghezza
- 137,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
- Confezione
- 12 pz.
- Peso netto
- 0,6 kg
- Peso lordo
- 0,666 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177576728
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SV Profilati di montaggio 17x17 mm, L: 137,5 mm, per TS