- Codice prodotto:
- HP 3659.620
- Descrizione prodotto
- Installabile nel cassetto per tastiera, a sinistra o a destra o frontale (ribaltabile). Dopo l'uso è possibile chiuderlo ribaltandolo all'interno del cassetto. Utilizzabile solo in combinazione con tastiere 19" con altezza max. 39 mm (RP 9911.396).
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Accessori di fissaggio inclusi
- Possibili installazioni
- Montaggio a destra/sinistra
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,66 kg
- Peso lordo
- 0,76 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ECLASS 8.0
- 27189261